选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN2-F58xxA3-100S3 电感式传感器套件

用于物体检测和存在监测的电感式传感器套件,卫星单元

主要优势一览

  • 技术数据仅在连接了放大器单元时才有效
  • 2 mm,非齐平
  • 用于直流和交流电场焊接系统
  • 完全无卤无硅
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN2-F58xxA3-100S3 技术数据

额定工作距离sn2 mm
安装非齐平
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
其他:经批准的附件
环境温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型弹簧触点,3 针
柔性导线 PUR(无卤)
L = 100 mm ± 5 mm
外壳材料PA 6 / 压铸锌
防护等级IP65
尺寸
高度8 mm
宽度18 mm
长度47 mm
注意仅适合与 NBxx-F58A3x3 系列放大器单元配套使用
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。