选择您所在的国家/地区
NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3 电感式传感器
主要优势一览
- 感应范围 6 mm
- 含铁目标物
- 不锈钢感应面
- 200 mm M8 公头线组,带 PUR 护套
- 电源和输出 LED
显示详情












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMB6-F104M-E3-FE-200MM-V3 技术数据
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 6 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 4,86 mm |
| 驱动器件 | 含铁目标物 | |
| 衰减系数 rAl | 0 | |
| 衰减系数 rCu | 0 | |
| 衰减系数 r304 | 0.6 ...0.8 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 20 Hz |
| 迟滞 | H | 5 ... 15 类型 10 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 2 V |
| 工作电流 | IL | ≤ 100 mA |
| 电流消耗 | ≤ 15 mA | |
| 断态电流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 工作指示灯 | 双 LED 绿色: 通电 黄色: 输出 |
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 100 mA | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 带插头的固定缆线 | ||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| 连接器 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。