选择您所在的国家/地区
NBN20-30GM50-EI-V1 电感式传感器
主要优势一览
- 20 mm,非齐平
- 温度范围扩大
-40 ... +85 °C - 数字电流输出









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN20-30GM50-EI-V1 技术数据
| 输出类型 | 数字电流输出 | |
| 额定工作距离 | sn | 20 mm |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 16,2 mm |
| 驱动器件 | 软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,45 | |
| 衰减系数 rCu | 0,4 | |
| 衰减系数 r304 | 0,7 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,45 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 9 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 0 ... 1000 Hz |
| 迟滞 | H | 2 ... 15 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 温度漂移 | ≤ 10% | |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 5 ms |
| 负载电阻器 | 100 ... 250 Ohm | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| MTTFd | 1672 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 输出值 | 检测到物体: 10 mA ± 1 mA 未检测到物体: 5 mA ± 1 mA |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 电路:2 类电源 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 10 mA |
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |||||||
| 感应面 | PBT | |||||||
| 防护等级 | IP68 / IP69K | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
| 供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。