选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB4-12GM35-A0-M1 电感式传感器

主要优势一览

  • 4 mm,齐平
  • 更远的工作距离
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • 密封性增强,防护等级
    IP68 / IP69K
  • E1 型式批准

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB4-12GM35-A0-M1 技术数据

开关功能互补
输出类型NPN
额定工作距离sn4 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 3,24 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型4 线
工作电压UB7 ... 30 V
开关频率f0 ... 2200 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 4 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1484 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
E1 型式批准10R-06
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP68 / IP69K
电缆
导线端箍是
电缆直径4,3 mm ± 0,1 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
质量66 g
尺寸
长度35 mm
直径12 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。