选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN3-F31-Z8-0,3M-V1-Y222967 电感式传感器

主要优势一览

  • 直接安装在标准执行器上
  • 固定设置
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN3-F31-Z8-0,3M-V1-Y222967 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn3 mm
安装齐平安装
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
实际工作距离sr2,7 ... 3,3 mm 类型 3 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1,1
输出类型4 线
工作电压UB6 ... 60 V DC
开关频率f0 ... 500 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护允许反接
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 5,5 V
工作电流IL4 ... 100 mA
最低工作电流Im4 mA
断态电流Ir0,5 ... 0,9 mA 类型 0,65 mA
可用前的时间延迟tv≤ 40 ms
开关状态指示灯黄色 LED
紧固螺丝的紧固扭矩0,4 Nm
MTTFd570 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 60 V DC
输出开关电流: 100 mA
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
拧紧扭矩0,6 Nm
针脚数3
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L0,3 m
质量106 g
紧固螺丝的紧固扭矩≤ 5 Nm
尺寸
高度33,5 mm
宽度65 mm
长度36 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。