选择您所在的国家/地区
WCS-ECG110 WCS 接口模块
WCS 接口模块,带 EtherCAT 接口
主要优势一览
- 最多可连接 4 个读头
- DIN 导轨安装
- 集成开关
- EtherCAT 接口









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WCS-ECG110 技术数据
| 安装 | DIN 导轨安装 |
| MTTFd | 180 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 功耗 | P0 | ≤ 3,6 W (不带读头) |
| 连接 | 控制系统 | |
| 接口类型 | 以太网;100 BASE-TX | |
| 协议 | EtherCAT | |
| 传输速率 | 100 MBit/s | |
| 数据输格式 | 二进制码 |
| 连接 | 控制系统 | |
| 接口类型 | 以太网;100 BASE-TX | |
| 协议 | EtherCAT | |
| 传输速率 | 100 MBit/s | |
| 数据输格式 | 二进制码 |
| 连接 | WCS read heads | |
| 可连接的读头 | WCS...-LS121 , WCS...-LS221 | |
| 接口类型 | RS-485 | |
| 协议 | 半工 | |
| 传输速率 | 62,5 kBit/s | |
| RS485 终端电阻 | 可切换 | |
| 读头的刷新周期 | 1 ms |
| 发射干扰 | EN 55011, cl. A:2007 | |
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 工作温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) ,无冷凝 | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | ≤ 80 % |
| 连接类型 | 接口 1 和 2: RJ-45 插座,8 针 接口 3: 端接 ≤ 2.5 mm2 接口 4: 端子连接,2 针 | ||||||||||
| 防护等级 | IP20 | ||||||||||
| 材料 | 塑料 | ||||||||||
| 安装位置 | 任何位置 | ||||||||||
| 质量 | 大约 130 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。