选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB10-30GK50-E2-15M 电感式传感器

主要优势一览

  • 密封性增强,防护等级
    IP68 / IP69K
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB10-30GK50-E2-15M 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn10 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
衰减系数 rAl 0,3
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,8
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 200 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 200 mA
空载电流I0≤ 20 mA
开关状态指示灯全方位可见的黄色 LED
MTTFd2060 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料PBT
感应面PBT
防护等级IP68 / IP69K
电缆
导线端箍是
电缆直径4,6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L15 m
尺寸
长度50 mm
直径30 mm
注意只能使用随附的螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。