选择您所在的国家/地区
NJ4-N-H31 电感式传感器
主要优势一览
- 温度范围
0 ...200 °C (0 ...392 °F) - 4 mm,齐平
NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:
查看开关放大器








注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NJ4-N-H31 技术数据
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | sn | 4 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 3,04 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,15 | |
| 衰减系数 rCu | 0,05 | |
| 衰减系数 r304 | 0,55 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 额定电压 | Uo | 8 V | ||||||
| 开关频率 | f | 1000 Hz | ||||||
| 迟滞 | H | 在 200°C 时 ≤ 20% | ||||||
| 电流消耗 | ||||||||
| ||||||||
| 符合标准 | ||||||||
| ||||||||
| UL 认证 | |||||
| |||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | ||||
| 环境温度 | 0 ... 200 °C (32 ... 392 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳长度 L | L1 = 40 / 50 / 60 / 80 / 100 [mm] | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 电缆长度 | L2 = 0.5 / 0.75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 [m] | |||||||||||||||||||||||||
| 注意 | 放大器 -25°C...70°C 放大器与振荡器之间的 PTFE 缆线 | |||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。