选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN12-18GM50-EI-M1 电感式传感器

主要优势一览

  • 12 mm,非齐平
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
  • 数字电流输出
  • E1 型式批准
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN12-18GM50-EI-M1 技术数据

输出类型数字电流输出
额定工作距离sn12 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 9,72 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型3 线
工作电压UB9 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H2 ... 15 %
反极性保护反极性保护
短路保护是
温度漂移≤ 10%
可用前的时间延迟tv≤ 5 ms
负载电阻器100 ... 250 Ohm
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1535 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
输出值检测到物体: 10 mA ± 1 mA
未检测到物体: 5 mA ± 1 mA
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
E1 型式批准10R-06
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP68 / IP69K
电缆
导线端箍是
电缆直径4,3 mm ± 0,1 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
质量97 g
尺寸
长度50 mm
直径18 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。