选择您所在的国家/地区
PL3-F25-N4-K 电感式传感器
主要优势一览
- 适用于安装在外壳内
- PL3... 带阀门和屏幕连接
- 阀门 LED 可断开(跳线)
- ATEX 和 IECEX 认证
NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:
查看开关放大器








注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
PL3-F25-N4-K 技术数据
| 开关功能 | 2 x 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | sn | 3 mm |
| 安装 | 齐平安装 | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 2,43 mm |
| 实际工作距离 | sr | 2,7 ... 3,3 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,52 | |
| 衰减系数 rCu | 0,43 | |
| 衰减系数 r304 | 0,86 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,54 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 额定电压 | Uo | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | ||||||
| 工作电压 | UB | 5 ... 25 V | ||||||
| 开关频率 | f | 0 ... 100 Hz | ||||||
| 迟滞 | H | 类型 5 % | ||||||
| 反极性保护 | 反极性保护 | |||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||
| 适用于 2:1 技术 | 是 , 无需反极性保护二极管 | |||||||
| 电流消耗 | ||||||||
| ||||||||
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 1 ms | ||||||
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |||||||
| 通道状态指示灯 | 黄色 LED 可由 DB1 关闭 | |||||||
| MTTFd | 834 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||||||||
| |||||||||||
| IECEx 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| ATEX 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| CCC 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| NEPSI 认证 | |||||||||||
| |||||||||||
| 环境温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 连接(系统侧) | 笼式张紧弹簧接线端子 | ||||||||||
| 线芯横截面积(系统侧) | 达 2.5 mm2 | ||||||||||
| 连接(阀侧) | 笼式张紧弹簧接线端子 | ||||||||||
| 线芯横截面积(阀门侧) | 达 2.5 mm2 | ||||||||||
| 外壳材料 | PBT | ||||||||||
| 感应面 | PBT | ||||||||||
| 质量 | 91 g | ||||||||||
| 紧固螺丝的紧固扭矩 | ≤ 0,3 Nm | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。