选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB5-12GM45-Z9-C4-300MM-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 5 mm 齐平
  • 不锈钢感应面
  • 2 线直流
  • 防焊接干扰
  • 耐焊渣涂层
  • 尾缆快速断开

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB5-12GM45-Z9-C4-300MM-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 4,05 mm
驱动器件黑色和有色金属目标物
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rSt37 1
衰减系数 rBrass 0
输出类型2 线
工作电压UB6 ... 30 V DC
开关频率f1 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护反极性-导电性
短路保护脉冲式
电压降Ud< 3 V DC
工作电流IL2 ... 100 mA
断态电流Ir< 500 µA
开关状态指示灯红色 LED
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场250 mT
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cURus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
拧紧扭矩≤ 0,6 Nm
针脚数3
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
材料POC
颜色橙色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
长度L300 mm
质量49 g
尺寸
长度45 mm
直径12 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。