选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 齐平
  • 更远的工作距离
  • 不锈钢感应面
  • 2 线直流
  • 防焊接干扰
  • 耐焊渣涂层
  • 尾缆快速断开
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型双线式
额定工作距离sn15 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
驱动器件黑色和有色金属目标物
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rSt37 1
输出类型2 线
工作电压UB6 ... 30 V DC
开关频率f1 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护反极性-导电性
短路保护是
电压降Ud< 3 V DC
工作电流IL2 ... 100 mA
断态电流Ir< 400 µA
开关状态指示灯红色 LED
磁场强度,交流电场250 mT
磁场强度,直流电场250 mT
MTTFd928 a
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面木聚糖 (Xylan) 带涂层 - 不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
拧紧扭矩≤ 0,6 Nm
针脚数3
电缆
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
材料POC
颜色橙色
芯数4
线芯横截面积0,34 mm2
长度L300 mm
质量153 g
尺寸
长度55 mm
直径30 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。