选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NJ2-N-H42 电感式传感器

主要优势一览

  • 舒适系列
  • 2 mm 齐平
  • 耐压力高达 350 bar,感应面上为动态压力

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ2-N-H42 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn1,5 mm
安装齐平
确保操作距离sa0 ... 1,22 mm
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0,55
输出类型2 线
额定电压Uo8 V
开关频率f0 ... 400 Hz
迟滞H类型 5 %
电流消耗
未检测到测量板min. 3 mA
检测到测量板≤ 1 mA
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:电阻性
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 8,2 V DC
CSA 认证通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
连接类型连接器,ZH 630 603 00
插座,ZH 632 603 00
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面陶瓷
防护等级IP50
质量167 g
尺寸
长度50 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。