选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FJ7-N 电感式传感器

主要优势一览

  • 7 mm 齐平
  • NAMUR 输出

NAMUR 传感器必须与许可的开关放大器配合使用。请参阅以下适合的设备:

查看开关放大器
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

FJ7-N 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NAMUR
额定工作距离sn7 mm
安装齐平
确保操作距离sa0 ... 5,67 mm
衰减系数 rAl 0,4
衰减系数 rCu 0,3
衰减系数 r304 0,85
输出类型2 线
额定电压Uo8,2 V (Ri 约 1 kΩ)
工作电压UB5 ... 25 V
开关频率f0 ... 200 Hz
迟滞H类型 %
电流消耗
未检测到测量板≥ 3 mA 在额定电压下
检测到测量板≤ 1 mA 在额定电压下
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd4080 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
NAMUREN 60947-5-6:2000
标准EN IEC 60947-5-2
IECEx 认证
设备保护级别 GbIECEx PTB 11.0021X
设备保护级别 MbIECEx PTB 11.0021X
ATEX 认证
设备保护级别 GbPTB 00 ATEX 2032 X
设备保护级别 Gc (ic)PF13CERT2895 X
CCC 认证
危险位置2020322315002304
NEPSI 认证
NEPSI 认证GYJ16.1394X
CML 认证根据要求
ANZEx19.3001X
环境温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
固定缆线-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀锌
感应面POM
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径4,8 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 电缆直径
材料PUR
颜色蓝色
芯数2
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
尺寸
高度24 mm
宽度50 mm
长度25 mm
在危险区域使用:参见使用说明书
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。