选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMN20-18GH50-E2-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 20 mm,非齐平
  • 金属感应面
  • 一体式不锈钢外壳 (V4A; 1.4435)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMN20-18GH50-E2-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn20 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 16,2 mm
衰减系数 rAl 1
衰减系数 rCu 0,9
衰减系数 r304 0,3 (材料厚度 2 mm x 0.6)
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
安装条件
A34 mm (低碳钢)
36 mm (不锈钢)
20 mm (铝)
22 mm (黄铜)
B41 mm
C60 mm
F200 mm
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 200 Hz
迟滞H3 ... 15 类型 5 %
反极性保护是
短路保护是
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir≤ 0,1 mA
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 40 ms
开关状态指示灯黄色 LED
静态工作压力60 bar (870,2 psi) 最大
MTTFd655 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4435 / AISI 316L
感应面不锈钢 1.4435 / AISI 316L
防护等级IP68 / IP69K
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量24 g
尺寸
长度63,5 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。