选择您所在的国家/地区
NBB15-30GM50-UO-5M 电感式传感器
主要优势一览
- 圆柱形
- 15 mm 齐平
- 2 线交流/直流









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB15-30GM50-UO-5M 技术数据
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | sn | 15 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | AC/DC | |
| 衰减系数 rAl | 0,5 | |
| 衰减系数 rCu | 0,45 | |
| 衰减系数 r304 | 0,75 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 开关频率 | f | 30 Hz |
| 迟滞 | H | 3 ... 15 % 类型 5 % |
| 反极性保护 | 是 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 8 V |
| 额定工作电流 | Ie | 4 ... 500 mA AC/DC |
| 断态电流 | Ir | ≤ 0,8 mA |
| 工作电压指示灯 | 绿色 LED | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| 额定工作电压 | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:电阻性 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 250 V AC / 300 V DC 输出开关电流: 500 mA |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | ||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | ||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PBT | ||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。