选择您所在的国家/地区

转至全球网站

IUH-F190-V1-FR2-14 RFID 读/写设备IDENTControl

UHF RFID 读写设备,新加坡

主要优势一览

  • 柔性 UHF 读/写设备,具有中等检测范围
  • 现成的 PLC 功能组,专为轻松、快速的系统集成设计
  • 紧凑坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 带开关控制的天线极化确保可靠的标签检测功能,有助于改善工艺流程
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口
  • 多标签读取可提高工作效率

显示详情

注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

IUH-F190-V1-FR2-14 技术数据

工作频率920 … 925 MHz:新加坡
根据要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率3 ...500 mW ERP 可调
平均无故障时间105 a (在 +40 °C 下运行)
绿色 LED通电
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
电流消耗≤ 450 mA
功耗P0≤ 9 W
电源来自 IDENTControl
浪涌保护类别 2
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
分类环境条件 A(受控环境)
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调)
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度2
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6.6
底座压铸铝
质量860 g
尺寸
高度63 mm
宽度112 mm
长度114 mm
一般说明