选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB10-F17-E3 电感式传感器

主要优势一览

  • 10 mm 齐平
  • 3 线直流
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB10-F17-E3 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型PNP
额定工作距离sn10 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 8,1 mm
实际工作距离sr9 ... 11 mm 类型 10 mm
衰减系数 rAl 0,36
衰减系数 rCu 0,31
衰减系数 r304 0,67
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H1 ... 10 % 类型 6 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,8 V
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I010 mA
可用前的时间延迟tv≤ 1 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1935 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料PMMA
感应面PMMA
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径3 mm - 0,2 mm
弯曲半径> 12 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L2 m
尺寸
高度30 mm
宽度50 mm
长度7 mm
拧紧扭矩0.5 Nm ...0.6 Nm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。