选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB5-18GM60-I 模拟量电感式传感器

主要优势一览

  • 电感模拟
  • 输出 4 mA ...20 mA
  • 齐平安装
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB5-18GM60-I 技术数据

输出类型模拟电流输出
安装齐平
输出极性DC
测量范围1 ... 5 mm
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC 类型 20 V DC
反极性保护是
重复精度0 ... 80 µm
空载电流I0≤ 12 mA
输出类型4 ... 20 mA
输出斜率特性4 mA / mm
线性度误差≤ ± 5 % 满量程值
负载电阻器≤ 1000 Ω 类型 500 Ω
电流升高率
4 ...20 mA最大 30,9 A/s
20 ...4 mA最大 11,1 A/s
恢复时间1 ... 10 ms ,类型 5 ms
调整容差零点≤ ± 5 % 满量程值
温度漂移≤ ± 0,15 %/K 满量程值
残余纹波± 125 µA
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,镀镍
感应面PBT
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径4,6 mm ± 0,2 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PVC
颜色灰色
芯数3
线芯横截面积0,5 mm2
长度L2 m
尺寸
长度60 mm
直径18 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。