选择您所在的国家/地区
NBB5-18GM60-I-V1 模拟量电感式传感器
主要优势一览
- 电感模拟
- 输出 4 mA ...20 mA
- 齐平安装












注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB5-18GM60-I-V1 技术数据
| 输出类型 | 模拟电流输出 | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 测量范围 | 1 ... 5 mm | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC 类型 20 V DC |
| 反极性保护 | 是 | |
| 重复精度 | 0 ... 80 µm | |
| 空载电流 | I0 | ≤ 12 mA |
| 输出类型 | 4 ... 20 mA | |||||||
| 输出斜率特性 | 4 mA / mm | |||||||
| 线性度误差 | ≤ ± 5 % 满量程值 | |||||||
| 负载电阻器 | ≤ 1000 Ω 类型 500 Ω | |||||||
| 电流升高率 | ||||||||
| ||||||||
| 恢复时间 | 1 ... 10 ms ,类型 5 ms | |||||||
| 调整容差零点 | ≤ ± 5 % 满量程值 | |||||||
| 温度漂移 | ≤ ± 0,15 %/K 满量程值 | |||||||
| 残余纹波 | ± 125 µA | |||||||
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 连接器插头 | |||||||
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |||||||
| 感应面 | PBT | |||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 连接器 | ||||||||
| ||||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。