选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NXN3-8GM25-E2-V3 电感式传感器

主要优势一览

  • 3 mm,非齐平
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NXN3-8GM25-E2-V3 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn3 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
9 mm x 9 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,45
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 1000 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,2 mA
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
开关状态指示灯黄色多孔 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面LCP
防护等级IP65 / IP66 / IP67
连接器
螺纹M8 x 1
针脚数3
尺寸
长度40 mm
直径8 mm
供货范围包含 2 个六角螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。