选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBN2-F58D-140S6-E8-V1 电感式传感器套件

用于物体检测和存在监测的电感式传感器套件

主要优势一览

  • 极亮的三个发光带指示
  • 用于直流和交流电场焊接系统
  • 完全无卤无硅
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN2-F58D-140S6-E8-V1 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
衰减系数 rAl 0,35
衰减系数 rCu 0,35
衰减系数 r304 0,7
衰减系数 rBrass 0,45
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 100 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
额定绝缘电压UBIS60 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
恒定磁场B100 mT
交变磁场B100 mT
调谐典型值 1 s
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯开关状态“闭合”= 红色 LED (S2)
开关状态“打开”= 黄色 LED (S1)
MTTFd1445 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
柔性导线,外壳传感器PUR(无卤)
外壳材料放大器;PBT,PA6 + GD-ZN AL4
振荡器;PBT
防护等级IP65
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
高度18,5 mm
宽度18 mm
长度46,5 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。