选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBxx-F58D3x3-E8-V1 电感式传感器套件

用于物体检测和存在监测的电感式传感器套件,含放大器单元

主要优势一览

  • 技术数据仅在连接了卫星单元时才有效
  • 完全无卤无硅
  • 极亮的三个发光带指示
  • 位置 3 的连接器插头的编码方向
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBxx-F58D3x3-E8-V1 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
输出极性DC
输出类型4 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 100 Hz
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
额定绝缘电压UBIS60 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
恒定磁场B100 mT
交变磁场B100 mT
调谐典型值 1 s
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯开关状态“闭合”= 红色 LED (S2)
开关状态“打开”= 黄色 LED (S1)
MTTFd1000 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PA66
防护等级IP65
防护等级II
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
高度18,5 mm
宽度18 mm
长度46,5 mm
注意仅适合与卫星单元 NBN2-F58xx... 系列配套使用
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。