选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS-GT-WL-P 导轮

WCS 滚子

主要优势一览

  • 塑料车轮,适用于 WCS 导轨式手推车 WCS3-GT09-P1-O
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-GT-WL-P 技术数据

描述带槽滚珠轴承,符合 DIN 625 标准
625 2RS VA
工作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
脚轮不锈钢
工作面TPU,黑色
质量7 g
一般说明