选择您所在的国家/地区
NRB8-18GM40-E2-IO-C 电感式传感器
主要优势一览
- 8 mm,齐平
- 折减系数 = 1
- 抗磁场干扰
- 抗焊接干扰
- 服务和过程数据 IO-link 接口
- 可设置开关点模式或窗口模式
- 可设置开关功能、稳定性报警和脉冲扩展
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NRB8-18GM40-E2-IO-C 技术数据
| 开关功能 | 常开/常闭 (NO/NC) 可编程 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 8 mm (出厂设置) |
| 工作距离近 | 5 mm (可由软件激活) | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 衰减系数 rAl | 1 | |
| 衰减系数 rCu | 1 | |
| 衰减系数 r304 | 1 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1 | |
| 输出类型 | 3 线 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 0 ... 1500 Hz (开关点模式) 0 ... 150 Hz (窗口模式、开关点模式和稳定性警报) |
| 迟滞 | H | 类型 3 % |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 0,5 V |
| 工作电流 | IL | 0 ... 200 mA |
| 断态电流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 类型 60 µA 在 25 °C 时 |
| 空载电流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | max. 150 ms |
| 恒定磁场 | B | 200 mT |
| 交变磁场 | B | 200 mT |
| 状态指示 | 黄色 LED |
| MTTFd | 362 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q ) | |
| IO-Link 修正 | 1.1 | |
| 设备 ID | 0x201112 (2101522) | |
| 传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
| 最小循环时间 | 2,3 ms | |
| 过程数据位宽 | 过程数据输入(控制系统侧):2 位 过程数据输出(控制系统侧):无 | |
| SIO 模式支持 | 是 | |
| 兼容主端口类型 | A |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 防护等级 | II | |||||||
| ||||||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 30 V DC 输出开关电流: 200 mA | |||||||
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |||||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜,带 PTFE 涂层 | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 101 g | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 默认设置 | 操作模式 = 带稳定性警报的开关点模式 开关功能 = 常开 (NO) 开关距离 = 8 mm |
| 供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。