选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NEB3-8GM40-E1-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 3 mm,齐平
  • 更远的工作距离
  • 温度范围扩大
    -40 ... +85 °C
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NEB3-8GM40-E1-V1 技术数据

开关功能常闭 (NC)
输出类型NPN
额定工作距离sn3 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 2,43 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
9 mm x 9 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型3 线
工作电压UB5 ... 30 V
开关频率f0 ... 3500 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir0 ... 0,2 mA
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 100 ms
开关状态指示灯黄色多孔 LED
MTTFd960 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜,镀镍
感应面LCP
防护等级IP65 / IP66 / IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
尺寸
长度65 mm
直径8 mm
供货范围包含 2 个六角螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。