选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3-GT09-P1-O WCS3 引导触轮

WCS户外保护外壳导轨推车

主要优势一览

  • 确保读头和编码尺完美对准
  • 塑料滚子
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-GT09-P1-O 技术数据

通过速度v≤ 8 m/s
工作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
弯曲半径≥ 1000 mm
材料
导轨式手推车不锈钢 1.4404 / AISI 316L (V4A)
脚轮不锈钢
工作面TPU,黑色
质量1000 g
一般说明