选择您所在的国家/地区

转至全球网站

FC* LCU Control Unit (Ex d)

Ex control unit, aluminum, with type of protection Ex d IIC

主要优势一览

  • Ex d and Ex tD certified
  • Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Gas group IIC
  • Aluminum enclosure
  • Customizable configuration of operators, cable entry quantities and cable gland types as per specification
  • Degree of protection IP66

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE

产品变体 FC* LCU

列表视图列表视图
  • 卡片视图卡片视图
  • 列表视图列表视图
一般说明