参考目标符合 EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 标准 24 mm x 24 mm x 1 mm
衰减系数 rAl
0,5
衰减系数 rCu
0,5
衰减系数 r304
0,85
衰减系数 rBrass
0,55
输出类型
4 线
工作电压
UB
18 ... 30 V
额定工作电压
Ue
24 V
开关频率
f
0 ... 30 Hz
迟滞
H
典型值为 5%
反极性保护
反极性保护
短路保护
脉冲式
过载电阻
是
电压降
Ud
≤ 3 V 在 IL (所有输出总和) 处最大值为 50 mA
额定绝缘电压
UBIS
30 V
工作电流
IL
1 ... 30 mA 每路输出
断态电流
Ir
0 ... 0,5 mA
空载电流
I0
≤ 15 mA
可用前的时间延迟
tv
≤ 300 ms
开关状态指示灯
黄色 LED
错误指示器
红色 LED
安全完整性级别 (SIL)
SIL 2
性能水平 (PL)
PL d
类别
2 类
MTTFd
> 7500 a
任务时间 (TM)
20 a
诊断覆盖率 (DC)
min. 60 %
有保障的 PDDB 释放距离
Sar
12 mm
符合标准
标准
EN IEC 60947-5-2:2007 EN IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 61508:2010 EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015 与 EN ISO 61131-2:2007 类型 1、2、3 兼容
UL 认证
通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 24 V DC 输出开关电流: 2 x 30 mA