选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3B-LS510H-OM WCS 读头

带保护外壳的 WCS 读头,EtherNet/IP 接口

主要优势一览

  • EtherNet/IP
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 自动检测积垢
  • 位置和速度输出
  • 适合户外使用
  • 温度范围扩大

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherNet/IP™ interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS510H-OM 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 314,5 m
编码尺的自由公差水平: 28 mm ( ± 14 mm )
垂直: 25,5 mm ( +11.5 mm/-14 mm )
分辨率± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
MTTFd55 a
任务时间 (TM)10 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
绿色 LED以太网链路
至:以太网连接正常
黄色 LED以太网总线活动
闪烁:数据传输
红色 LED以太网通信
至:通信错误
红色/绿色 LED状态指示
绿色:检测到编码尺,功能正常
红色:系统错误
红色闪烁:未检测到编码尺
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P015 W
接口类型100 BASE-TX
数据输出码二进制码
协议EtherNet/IP

传输速率    100 MBit/s      
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰EN 61000-6-4:2007+A1:2011    
抗扰度EN 61000-6-2:2005    
耐冲击性EN 60068-2-27:2009
抗振性EN 60068-2-6:2008
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型8 针,M12 x 1 连接器插座,Y 码
防护等级IP67 / IP69
材料
外壳PET , PC(聚碳酸酯)
质量1000 g
注意在没有保护外壳时禁止操作读码器!
一般说明