选择您所在的国家/地区
NSB2-12GM50-2E2-PUR-S2D2 电感式传感器
主要优势一览
- 无不可用区域
- 2 mm 齐平
- 使用标准金属执行表面
- 应用等级高达 2 类,PLd/SIL 2(可冗余使用,最高可达 3 类,PLe/SIL 3)
- 用于开关状态和故障指示的 LED
- 安全输出 OSSD
- TüV 认证
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NSB2-12GM50-2E2-PUR-S2D2 技术数据
| 开关功能 | 2 x 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | sn | 2 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 1,62 mm |
| 驱动器件 | 参考目标符合 EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 标准 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| 衰减系数 rAl | 0,6 | |
| 衰减系数 rCu | 0,45 | |
| 衰减系数 r304 | 0,9 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,6 | |
| 输出类型 | 4 线 |
| 工作电压 | UB | 18 ... 30 V |
| 额定工作电压 | Ue | 24 V |
| 开关频率 | f | 0 ... 30 Hz |
| 迟滞 | H | 典型值为 5% |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 过载电阻 | 是 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 3 V 在 IL (所有输出总和) 处最大值为 50 mA |
| 额定绝缘电压 | UBIS | 30 V |
| 工作电流 | IL | 1 ... 30 mA 每路输出 |
| 断态电流 | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| 空载电流 | I0 | ≤ 15 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 错误指示器 | 红色 LED |
| 安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
| 性能水平 (PL) | PL d | |
| 类别 | 2 类 | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | min. 60 % | |
| 有保障的 PDDB 释放距离 | Sar | 3 mm |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| UL 认证 | 通过 cULus 认证 负载类型:一般用途 电路:2 类电源 外壳类型等级:类型 1 电源/开关电压: 24 V DC 输出开关电流: 2 x 30 mA | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 海拔高度 | ≤ 2000 m 高于 MSL |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜,镀镍 | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP68/IP69 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 77 g | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 供货范围 | 供货范围包含 2 颗自锁螺母 |
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。