选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NSB5-18GH45-2E2-V1-S2D2 电感式传感器

主要优势一览

  • 无不可用区域
  • 5 mm 齐平
  • 使用标准金属执行表面
  • 应用等级高达 2 类,PLd/SIL 2(可冗余使用,最高可达 3 类,PLe/SIL 3)
  • 用于开关状态和故障指示的 LED
  • 安全输出 OSSD
  • TüV 认证
  • 高级钢外壳 V4A/316L

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。889.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NSB5-18GH45-2E2-V1-S2D2 技术数据

开关功能2 x 常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn5 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 4,05 mm
驱动器件参考目标符合 EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 标准
18 mm x 18 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,5
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,85
衰减系数 rBrass 0,55
输出类型4 线
工作电压UB18 ... 30 V
额定工作电压Ue24 V
开关频率f0 ... 30 Hz
迟滞H典型值为 5%
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
过载电阻是
电压降Ud≤ 3 V
在 IL (所有输出总和) 处最大值为 50 mA
额定绝缘电压UBIS30 V
工作电流IL1 ... 30 mA 每路输出
断态电流Ir0 ... 0,5 mA
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
开关状态指示灯黄色 LED
错误指示器红色 LED
安全完整性级别 (SIL)SIL 2
性能水平 (PL)PL d
类别2 类
MTTFd> 7500 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)min. 60 %
有保障的 PDDB 释放距离Sar7,5 mm
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2:2007
EN IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN IEC 61508:2010
EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015
与 EN ISO 61131-2:2007 类型 1、2、3 兼容
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 24 V DC
输出开关电流: 2 x 30 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
连接类型连接器插头
外壳材料不锈钢 1.4404 / AISI 316L
感应面PBT
防护等级IP68/IP69
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量45 g
尺寸
长度65 mm
直径18 mm
供货范围配备 2 个螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。