选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NRB15-30GM50-E2-IO-C 电感式传感器

主要优势一览

  • 15 mm 齐平
  • 折减系数 = 1
  • 抗磁场干扰
  • 抗焊接干扰
  • 服务和过程数据 IO-link 接口
  • 可设置开关点模式或窗口模式
  • 可设置开关功能、稳定性报警和脉冲扩展

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NRB15-30GM50-E2-IO-C 技术数据

开关功能常开/常闭 (NO/NC) 可编程
输出类型PNP
额定工作距离sn15 mm (出厂设置)
工作距离近10 mm (可由软件激活)
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 12,15 mm
衰减系数 rAl 1
衰减系数 rCu 1
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f0 ... 600 Hz (开关点模式)
0 ... 25 Hz (窗口模式、开关点模式和稳定性警报)
迟滞H类型 3 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 0,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 60 µA 在 25 °C 时
空载电流I0≤ 15 mA
可用前的时间延迟tvmax. 150 ms
恒定磁场B200 mT
交变磁场B200 mT
状态指示黄色 LED
MTTFd362 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q )
IO-Link 修正1.1
设备 ID0x201113 (2101523)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽过程数据输入(控制系统侧):2 位
过程数据输出(控制系统侧):无
SIO 模式支持是
兼容主端口类型A
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
防护等级II
额定绝缘电压Ui60 V
额定冲击耐受电压Uimp800 V
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型电缆
外壳材料黄铜,带 PTFE 涂层
感应面PPS
防护等级IP67
电缆
导线端箍是
电缆直径4,3 mm ± 0,1 mm
弯曲半径> 10 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,34 mm2
长度L2 m
质量180 g
尺寸
长度40 mm
直径30 mm
默认设置操作模式 = 带稳定性警报的开关点模式
开关功能 = 常开 (NO)
开关距离 = 15 mm
供货范围供货范围包含 2 颗自锁螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。