选择您所在的国家/地区
NBB15-F148P10-ARS 电感式传感器
继电器输出的电感式传感器
主要优势一览
- 15 mm 齐平
- 继电器触点输出
- 温度范围扩大
- 出色的耐冲击和防振性能









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB15-F148P10-ARS 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 继电器 | |
| 额定工作距离 | sn | 15 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 12,15 mm |
| 衰减系数 rAl | 0,45 | |
| 衰减系数 rCu | 0,35 | |
| 衰减系数 r304 | 0,8 | |
| 衰减系数 rBrass | 0,5 | |
| 输出类型 | 继电器 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | f | 0 ... 600 Hz |
| 迟滞 | H | 2 ... 20 % ( 类型 3 % ) |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 无 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 0,5 V (工作电流 ≤ 100 mA 时电压 ≤ 0.275 V) |
| 工作电流 | IL | 0 ... 200 mA |
| 断态电流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 空载电流 | I0 | ≤ 10 mA |
| 可用前的时间延迟 | tv | ≤ 300 ms |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED |
| MTTFd | 1004 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 氧化铝 | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | ≤ 1,8 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。