选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NBB8-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04 电感式传感器

主要优势一览

  • 8 mm,齐平
  • 3 线直流
  • 温度范围扩大
  • E1 型式批准
  • 出色的耐冲击和防振性能

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB8-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn8 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 6,48 mm
衰减系数 rAl 0,45
衰减系数 rCu 0,4
衰减系数 r304 0,8
衰减系数 rBrass 0,5
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 60 V DC
开关频率f0 ... 600 Hz
迟滞H2 ... 20 % ( 类型 3 % )
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 300 ms
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1008 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
E1 型式批准10R-06
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型PUR 带 Deutsch 连接器的缆线 L = 150 mm
连接组件Deutsch 外壳 DT 04-3P-P004
Deutsch 楔形接头 W3P
Deutsch 触点 1060-16-0622
线芯横截面积3 x 0,75 mm2
外壳材料氧化铝
感应面PBT
防护等级IP67 / IP69K
拧紧扭矩,外壳螺丝≤ 1,8 Nm
尺寸
高度20 mm
宽度35 mm
长度50 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。