选择您所在的国家/地区

转至全球网站

VAA-2E2A-KE1P-S/E2 ASi 安全模块

用于控制柜的 KE1 安全模块
2 路安全相关输入和
2 路常规电子输出

主要优势一览

  • 2 路安全输入,用于紧急停止开关等机械触点
  • 带可拆卸端子的外壳
  • 通信监控
  • 由外部辅助电源为输出供电
  • 由模块为输入供电
  • 总线、外部辅助电源、输入和输出的功能显示
  • 输出过载监控
  • 输入和输出的可切换内部逻辑操作(通过参数位)
  • 编址插孔
  • 应用范围达到 Cat. 4, PLe / SIL3

显示详情

请联系我们了解预计的交货日期。1,550.00 CNY 净标价 — 结账过程中显示的单品价格。
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E2A-KE1P-S/E2 技术数据

从属设备类型安全从属设备
AS-Interface 规格V2.1
要求的主设备规格≥ V2.1
UL 文件编号E223772
安全完整性级别 (SIL)SIL 3
性能水平 (PL)PL e
类别4 类
MTTFd200 a
LED 故障错误显示;红色 LED
红色:通信错误或地址为 0
红色闪烁:输出电源过载
LED PWRAS-Interface 电压;绿色 LED
LED AUX外部辅助电源 UAUX ;绿色 LED
LED IN开关状态(输入);2 个黄色 LED
LED OUT开关状态(输出);2 个黄色 LED
辅助电源(输出)UAUX20 ...30 V DC PELV
额定工作电压Ue26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电
额定工作电流Ie≤ 70 mA
防护等级III
浪涌保护UAUX、Ue:过电压类别 II, 安全隔离型电源 (PELV)
编号/类型用于机械触点的 2 路安全相关输入,对交叉电路进行监测:
2 个单通道触点:最高为 2 类/PL c,符合 ISO 13849-1 标准或
1 个双通道触点:最高为 4 类/PL e,符合 ISO 13849-1 标准
每个输入的缆线长度不得超过 300 m。
电源来自 AS-Interface
电压20 ... 30 V 直流脉冲式
电流负载容量输入电流限制 ≤ 15 mA,
防过载和短路
编号/类型2 路常规电子输出,PNP
电源由外部辅助电源 UAUX 供电
电压≥ (UAUX - 0.5 V)
电流每路输出 0.5 A
电磁兼容性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
EN 61496-1:2004
绝缘协调EN 50178:1998
电磁兼容性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-4-5:2005 1 kV 不对称,标准 B,EN 61000-6-4:2007
防护等级EN 60529:2000
现场总线标准EN 62026-2:2013
电气安全EN 50178:1998
IEC 60204-1:2007
发射干扰EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
功能安全EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 61508:2010
EN IEC 62061:2021
标准NFPA 79:2002
型材S-7.B
IO 代码7
ID 代码B
ID1 代码F
ID2 代码0
数据位(通过 AS-Interface 运行) 输入 输出
D0 动态安全码 1 OUT 1
D1 动态安全码 1 OUT 2
D2 动态安全码 2 -
D3 动态安全码 2 -
参数位(可通过 AS-i 编程)功能
P0逻辑操作:
P0 = 1(默认设置):通过 AS-Interface 控制输出。
P0 = 0:通过 AS-Interface 或输入控制输出。在打开输入的触点后立即激活相应的输出。
P1未使用
P2未使用
P3未使用
环境温度-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
存储温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相对湿度85 % ,无冷凝
气候条件仅供室内使用
海拔高度≤ 2000 m 高于 MSL
耐冲击和抗振10 g,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击
抗振性0,75 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...150 Hz,20 个循环
污染程度2
防护等级IP20
连接可拆卸弹簧端子
导线横截面积为 0.25 ...2.5 mm2
材料
外壳PA 66-FR
质量80 g
尺寸
高度99,6 mm
宽度22,5 mm
长度48,5 mm
安装DIN 安装导轨
夹紧螺丝的拧紧扭矩0.5 Nm ...0.6 Nm
一般说明