选择您所在的国家/地区

转至全球网站

SB3,5-E2-BU-Y324726 槽形电感式传感器

主要优势一览

  • 3.5 mm 槽宽
  • 基本系列
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SB3,5-E2-BU-Y324726 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
槽宽3,5 mm
浸入深度(横向)5 ... 7 类型 6 mm
输出极性DC
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 3000 Hz
迟滞H0,1 ... 0,4 mm
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 3 V
工作电流IL0 ... 100 mA
空载电流I0≤ 7 mA
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd2590 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证cURus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
有关更多 UL 相关信息,请参见“其他信息”章节
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型柔性导线 LiY , L1 = 300 mm , L2 = 10 mm
线芯横截面积0,14 mm2
外壳材料PBT
防护等级IP67
尺寸
高度15 mm
宽度10 mm
长度19,5 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。