选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NRB20-U1-E2-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 传感器头双向和可旋转
  • 20 mm,齐平
  • 折减系数 = 1
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
  • 抗磁场干扰

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NRB20-U1-E2-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn20 mm
安装齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 16,2 mm
实际工作距离sr18 ... 22 mm 类型 20 mm
衰减系数 rAl 1
衰减系数 rCu 1
衰减系数 r304 1
衰减系数 rSt37 1
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 440 Hz
迟滞H3 ... 15 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2,5 V
工作电流IL0 ... 200 mA
断态电流Ir0 ... 0,5 mA 类型 0,01 mA
空载电流I0≤ 25 mA
可用前的时间延迟tv15 ms
恒定磁场B200 mT
交变磁场B200 mT
工作电压指示灯绿色 LED
开关状态指示灯黄色 LED
MTTFd1123 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
防护等级II
额定绝缘电压Ui60 V
额定冲击耐受电压Uimp800 V
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料PA/金属 带环氧树脂粉末涂层
感应面PA 6 Grivory GVN-35H
外壳底座塑料
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数4
质量225 g
尺寸
高度40 mm
宽度40 mm
长度118 mm
注意拧紧扭矩:1.8 Nm(外壳)
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。