选择您所在的国家/地区
VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FL ASi 安全模块
CB10 安全模块
2 个安全相关输入和
1 个常规电子输出
主要优势一览
- 连接接触式安全开关,例如紧急停止按钮
- 模块化安全解决方案
- 超紧凑的外壳
- 应用范围达到 Cat. 4, PLe / SIL3
首选类型

















注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- FR
VAA-2E1A-CB10-SJ/E2J-FL 技术数据
| 从属设备类型 | 安全从属设备 | |
| AS-Interface 规格 | V3.0 | |
| 要求的主设备规格 | ≥ V2.1 | |
| UL 文件编号 | E223772 |
| 安全完整性级别 (SIL) | SIL 3 | |
| 性能水平 (PL) | PL e | |
| 类别 | 4 类 | |
| MTTFd | 对整个系统的 MTTFd 起到的作用不大 | |
| 任务时间 (TM) | 20 a |
| LED 故障 | 错误显示;红色 LED 红色:通信错误或地址为 0 | |
| LED PWR | AS-Interface 电压;绿色 LED 绿色:电压正常 绿色闪烁:地址 0 | |
| LED IN | 开关状态(输入);2 个黄色 LED | |
| LED OUT | 开关状态(输出);黄色 LED |
| 额定工作电压 | Ue | 26.5 ...31.6 V,由 AS-Interface 供电 (PELV) |
| 额定工作电流 | Ie | ≤ 40 mA (无输入/输出)/最大 160 mA |
| 防护等级 | III | |
| 浪涌保护 | Ue:过电压类别 III, 安全隔离型电源 (PELV) | |
| 额定绝缘电压 | 32 V | |
| 脉冲耐受电压 | 0,8 kV |
| 编号/类型 | 用于机械触点的 2 路安全相关输入,对交叉电路进行监测: 2 个单通道触点:根据 ISO 13849-1 最高类别为 2/PLc 或根据 IEC 62061 类别为 SIL 1 1 个双通道触点:根据 ISO 13849-1 最高类别为 4/PLe 或根据 IEC 62061 类别为 SIL 3 | |
| 电源 | 来自 AS-Interface | |
| 电压 | 20 ... 30 V 直流脉冲式 | |
| 电流 | 输入电流限制 ≤ 15 mA, 短路保护 |
| 编号/类型 | 1 路常规电子输出,PNP , 防过载和短路 | |
| 电源 | 来自 AS-Interface | |
| 电压 | (UASI - 7.0 V) ≤ UOUT ≤ UASI | |
| 电流 | ≤ 100 mA |
| 电磁兼容性 | |||||
| |||||
| 防护等级 | EN 60529:2000 | |
| 现场总线标准 | EN 62026-2:2013 | |
| 电气安全 | IEC 61140:2009 | |
| 发射干扰 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| 抗扰度 | IEC 62026-2:2013 EN 61326-3-1:2017 EN 61000-6-2:2005 | |
| 功能安全 | EN ISO 13849-1:2023 EN IEC 62061:2021 |
| 型材 | S-7.B | |||||||||||||
| IO 代码 | 7 | |||||||||||||
| ID 代码 | B | |||||||||||||
| ID1 代码 | F | |||||||||||||
| ID2 代码 | 0 | |||||||||||||
| 数据位(通过 AS-Interface 运行) | 输入 输出 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 参数位(可通过 AS-i 编程) | 功能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL 认证 | 防护等级 IP20 不包括在 UL 认证中。防护等级由 Pepper+Fuchs 测试。 |
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 85 % ,无冷凝 | |
| 气候条件 | 仅供室内使用 | |
| 海拔高度 | ≤ 5000 m 高于 MSL | |
| 耐冲击和抗振 | 30 g,11 ms,6 个空间方向,3 次 10 g 的撞击,16 ms,6 个空间方向,1000 次撞击 | |
| 抗振性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz ,5 g 57 ...2000 Hz,10 个循环 | |
| 污染程度 | 2 |
| 防护等级 | IP20,符合 EN 60529 标准 | ||||||||||
| 连接 | 200 mm,PVC 缆线 0.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 质量 | 28 g | ||||||||||
| 尺寸 | |||||||||||
| |||||||||||
| 电缆长度 | 输入 , 输出: 最大 30 m | ||||||||||
| 注意 | 此设备免维护。 如果不按照制造商规定的方法使用设备,那么设备的防护性能可能降低。 | ||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。