选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NMB2-F76M-E2-FE-150MM-V3 电感式传感器

主要优势一览

  • 3 线直流
  • 感应范围 2 mm
  • 不锈钢感应面
  • 含铁目标物
  • 150 mm 公头线组,带 PUR 护套

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB2-F76M-E2-FE-150MM-V3 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn2 mm
安装齐平
注意:传感器可嵌入钢材中 0.5 mm 并且不会影响感应场。
确保操作距离sa0 ... 1,62 mm
驱动器件含铁目标物
衰减系数 rAl 0
衰减系数 rCu 0
衰减系数 r304 0.6 - 0.8
衰减系数 rBrass 0
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V DC
开关频率f80 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 2 V
工作电流IL≤ 200 mA
电流消耗≤ 22 mA
断态电流Ir≤ 10 µA
空载电流I0≤ 15 mA
MTTFd828 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
工作指示灯双 LED
绿色: 功率
黄色: 输出
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 200 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
耐冲击性30 g 11 ms 3 个平面
连接类型带插头的固定缆线
外壳材料不锈钢 1.4305 / AISI 303
防护等级IP67
连接器
螺纹M8 x 1
拧紧扭矩≤ 0,4 Nm
针脚数3
电缆
电缆直径3 mm - 0,2 mm
弯曲半径> 12 x 缆线直径
材料PUR
颜色黑色
芯数3
线芯横截面积0,14 mm2
长度L150 mm
尺寸
高度5,5 mm
宽度7,9 mm
长度30 mm
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。