选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3-PS1-2M WCS2 型材导轨

WCS3 型材导轨

主要优势一览

  • 快速安装
  • 可容纳层压和不锈钢编码尺
  • 长悬挂距离
  • 可以朝任何方向安装
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-PS1-2M 技术数据

工作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
长度L2 m
弯曲半径≥ 700 mm
材料铝
热膨胀系数2,4 x 10-5 / K
质量450 g / m
尺寸
高度20,7 mm
宽度28 mm
长度2000 mm
一般说明