选择您所在的国家/地区
NMB8-30GM80-US-FE-5M 电感式传感器
主要优势一览
- 不锈钢感应面
- 感应范围 8 mm
- 2 线交流/直流
- 含铁目标物
- 5 m 连接缆线
显示详情









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMB8-30GM80-US-FE-5M 技术数据
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 双线式 | |
| 额定工作距离 | sn | 8 mm |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | AC/DC | |
| 确保操作距离 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 驱动器件 | 含铁目标物 | |
| 衰减系数 rAl | 0 | |
| 衰减系数 rCu | 0 | |
| 衰减系数 r304 | 0.4 - 0.7 | |
| 衰减系数 rSt37 | 1 | |
| 衰减系数 rBrass | 0 | |
| 输出类型 | 2 线 |
| 开关频率 | f | 10 Hz |
| 迟滞 | H | 3 ... 15 类型 5 % |
| 反极性保护 | 允许反接 | |
| 短路保护 | 是 | |
| 电压降 | Ud | ≤ 7 V |
| 额定工作电流 | Ie | 8 ... 200 mA AC/DC |
| 断态电流 | Ir | ≤ 1,3 mA |
| 错误指示器 | 绿色/黄色 LED(交替闪烁)- 短路/过载指示 |
| 工作指示灯 | 双 LED 绿色: 通电 黄色: 输出 |
| 额定工作电压 | Ue | 20 ... 250 V AC/DC |
| 符合标准 | |||||
| |||||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 连接类型 | 电缆 | |||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 感应面 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
相关页面
您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。