选择您所在的国家/地区

转至全球网站

NXN12-18GM50-E2-V1 电感式传感器

主要优势一览

  • 12 mm,非齐平
  • 具有多种安装选择,使用灵活
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NXN12-18GM50-E2-V1 技术数据

开关功能常开 (NO)
输出类型PNP
额定工作距离sn12 mm
安装非齐平
输出极性DC
确保操作距离sa0 ... 9,72 mm
驱动器件软钢,如 1.0037、SR235JR(之前为 St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
衰减系数 rAl 0,49
衰减系数 rCu 0,46
衰减系数 r304 0,75
衰减系数 rBrass 0,55
输出类型3 线
工作电压UB10 ... 30 V
开关频率f0 ... 150 Hz
迟滞H类型 5 %
反极性保护反极性保护
短路保护脉冲式
电压降Ud≤ 1 V
工作电流IL0 ... 100 mA
断态电流Ir最大 20 µA
空载电流I0≤ 10 mA
可用前的时间延迟tv≤ 10 ms
开关状态指示灯黄色多孔 LED
符合标准
标准EN IEC 60947-5-2
UL 认证通过 cULus 认证
负载类型:一般用途
电路:2 类电源
外壳类型等级:类型 1
电源/开关电压: 30 V DC
输出开关电流: 100 mA
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型连接器插头
外壳材料黄铜 , 白青铜 带涂层
感应面PBT , 绿色
防护等级IP67
连接器
螺纹M12 x 1
针脚数3
质量58 g
尺寸
长度65 mm
直径18 mm
安装有 螺母,M18
拧紧扭矩≤ 30 Nm
供货范围配备 2 个螺母
一般说明

相关页面

您是否正在寻找更多信息?请随时通过相关页面了解详情。