选择您所在的国家/地区

转至全球网站

WCS3B-LS221ES-OM WCS 读头

读头,RS-485 接口,
带 RS-485 终端电阻

主要优势一览

  • 适合户外使用
  • 非接触式,绝对位置编码器
  • 温度范围扩大
  • 自动检测积垢
  • RS-485 接口
  • 旋转嵌件使得可任意选择缆线出口
  • 最大测量长度 629 m

显示详情

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注意

在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS221ES-OM 技术数据

通过速度v≤ 12,5 m/s
测量范围最大 629 m
编码尺的自由公差水平: 28 mm ( ± 14 mm )
垂直: 25,5 mm ( +11.5 mm/-14 mm )
分辨率± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
MTTFd151 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
数据流指示器1 黄色 LED
闪烁: 数据通信激活
速度指示器2 黄色 LED
打开:如果未超过速度限值
如果超过速度限制则熄灭
错误指示器3 双 LED
绿色亮起: 检测到编码尺,功能正常
绿色闪烁: 无效位置
红灯亮起: 内部诊断测试失败
红色闪烁: 读头离开编码尺
工作电压UB10 ... 30 V DC
功耗P02,2 VA
接口类型RS 485 接口
数据输出码二进制码
协议2 , 扩大到 628m
传输速率62,5 kBit/s
地址0
终端带 RS 485 端接
查询循环时间≥ 5 ms
输出速度开关输出
输出类型1 路开关输出,PNP,常开 , 短路保护
开关电压工作电压
开关电流150 mA
光生物安全性免除组 根据 EN 62471:2008
发射干扰DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015
抗扰度DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
耐冲击性DIN EN 60068-2-27,半正弦 30 g,18 ms
抗振性DIN EN 60068-2-6,正弦,5 g,10 - 2000 Hz,10 个循环
CSA 认证cCSAus 认证,通用
2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
工作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型5 针 M12 x 1 连接器
防护等级IP67 / IP69
材料
外壳PET , PC(聚碳酸酯)
质量1000 g
注意在没有保护外壳时禁止操作读码器!
一般说明