选择您所在的国家/地区
BB10-P-8493/25/35/103/115a 对射型光电传感器
微型光电传感器,采用插入式设计外壳,适用于13 mm孔径安装
主要优势一览
- 单光束微型光电传感器,非常适合安装在框架或轮廓内
- 集成电路
- 适用于 13 mm 孔的插入式外壳
- 亮通型









注意
在转换前以倍加福有限公司或倍加福股份公司名义发布的所有产品文档(如证书、符合性声明等)也适用于倍加福欧洲公司。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
BB10-P-8493/25/35/103/115a 技术数据
| 发射器 | BB10-T-F1-8493/115a | |
| 接收器 | BB10-R-F1-8493/25/35/103/115a |
| 有效检测距离 | 0 ... 2 m | |
| 检测范围极限值 | 2,5 m | |
| 光源 | 红外发光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红外光 , 880 nm | |
| 光点直径 | 大约 250 mm 相距 2 m | |
| 发散角 | 发射器: +/- 3 ° 接收器: +/- 10 ° 在最大感应范围处 ; 典型值 | |
| 光学端面 | 向前直射 | |
| 环境光限制 | 卤素灯 100000 Lux ; 符合 EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 795 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % |
| 功能指示灯 | 红色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭 |
| 工作电压 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 空载电流 | I0 | 发射器:≤ 20 mA 接收器:≤ 10 mA |
| 开关类型 | 亮时接通 | |
| 信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
| 开关电压 | 最大 30 V DC | |
| 开关电流 | 最大 100 mA | |
| 电压降 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 开关频率 | f | 100 Hz |
| 响应时间 | 5 ms |
| 产品标准 | EN 60947-5-2 |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动 | |
| 存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 |
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 连接 | 带 M8 插头的 160 mm 固定缆线 接收器: 连接线,灰色 ; 发射器: 连接线,黑色 | |||||||
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 质量 | 大约 15 g 每个设备 | |||||||
| 尺寸 | ||||||||
| ||||||||
相关新闻资讯和应用
详细了解有关该产品的新闻资讯和应用信息。