选择您所在的国家/地区
数据采集

现代工业流程正面临日益增长的一系列需求:端到端可追溯性、无纸化文档以及实时数据可用性,如今已成为决定成败的关键因素。与此同时,相关解决方案必须符合最高的安全标准,特别是在危险场所使用时。
作为一款特别紧凑、本安型的口袋扫描仪,Ident-Ex® 02 专为在 1/21 区和 1 类危险区域进行移动数据采集而设计。该设备支持直接在现场采集一维和二维条码,通过蓝牙®传输数据,并可无缝集成到企业自身的 ERP 和 MES 系统中。这有助于减少维护、生产和物流环节中的手动文档流程,并有助于避免潜在的错误来源。
Ident-Ex 系列配备了强大的霍尼韦尔扫描引擎,支持所有常见的 1D 和 二维条形码,例如 EAN-13、UPC-A、二维码、数据矩阵、Maxicode 和 OCR。 根据具体应用场景,可选择具有不同扫描范围的扫描头:Flex-Range 型号适用于最远 10 米的距离 ,Long-Range 型号则适用于最远 25 米的扫描任务。 与大多数有线、更重且更昂贵的替代产品相比,Ident-Ex 02 提供了一种高度灵活的解决方案——这在工业环境中具有明显的优势,因为二维条形码正越来越多地被用于识别、可追溯性和数字化流程。Ident-Ex 02 提供四种型号,采用精巧的模块化设计,可无缝集成到各种应用中。
对于距离不超过 50 厘米的简单扫描任务,倍加福不仅提供软件解决方案,还提供一款可选的扫描模块,使 Smart-Ex® 203 能够作为 1-D/二维条形码扫描器在 2 区/22 区和 2 类危险区域中使用。
语言
- 葡萄牙语
- 英语
- 德语
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览Product Overview - Mobile Computing and Communications | 文件类型 PDF | 文件大小 3 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Linecard Mobile Communication Portfolio | 文件类型 PDF | 文件大小 382 KB | 语言 英语
| 下载 |
应用报告 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 应用报告Application Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | 文件类型 PDF | 文件大小 21 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 应用报告Application Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语 | 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!