选择您所在的国家/地区
智能手机和平板电脑

如今,智能手机和平板电脑早已不仅仅是通信工具。在工业应用和危险区域中,它们为日常工作提供了可靠的支持——从安全的通信、访问文档、照片和视频,到实施现代“工业4.0”应用。
这些移动设备专为在恶劣环境下使用而设计:智能手机和平板电脑均配备坚固的外壳和抗刮擦显示屏,即使戴着手套或双手湿漉漉时也能轻松操作,即使在阳光直射下也能保持良好的可读性。
功能强大的操作系统配合长效电池,可延长现场作业时间。
无论是智能手机和平板电脑——这些设备均已获得全球许可,适用于最高至Zone 1/21和Div. 1的危险区域,并能协助员工处理各类应用场景,例如检查、维护工作、库存管理或物料追踪。全面的服务与支持方案使该产品组合更加完善,确保用户在严苛的环境中高效、安全地开展工作。

Android Enterprise 推荐面向专业用户的 Google 认证安全解决方案
Smart-Ex 03、Smart-Ex 203 和 Tab-Ex 05 已正式获得“Android Enterprise Recommended”(AER)认证。这些设备符合谷歌针对企业应用在安全性、设备管理以及定期安全更新方面所设定的高标准。IT 团队可从中受益,包括与主流企业移动化设备管理解决方案的无缝集成、简化的设备部署,以及满足合规要求的可靠基础。
所有经过认证的设备和合作伙伴均可在谷歌官方的 Android Enterprise 合作伙伴页面上找到。
语言
- 德语
- 英语
手册和概览 | 文件类型 | 文件大小 | 语言 | 下载 |
|---|---|---|---|---|
| 手册和概览Product Overview - Mobile Computing and Communications | 文件类型 PDF | 文件大小 3 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Product Information - Smart-Ex® 03: High Performance 5G Smartphone for Hazardous Areas | 文件类型 PDF | 文件大小 1 MB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览The World´s 1st ThinManager®-Ready Tablet Solution | 文件类型 PDF | 文件大小 875 KB | 语言 英语 | 下载 |
| 手册和概览Product Information - Tab-Ex® 05 — the Undisputed Standard for Mobile Working in Hazardous Areas | 文件类型 PDF | 文件大小 294 KB | 语言 英语
| 下载 |
| 手册和概览Brochure - Smart-Ex 203 | 文件类型 PDF | 文件大小 995 KB | 语言 英语
| 下载 |
亲爱的访客,本页面已通过人工智能技术进行翻译,以尽快为您提供翻译内容。您觉得翻译效果如何?我们非常重视您的反馈!