Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Visualizzazione delle onde radio e dispositivo lettura/scrittura RFID
Monitorare, tracciare, trasformare.

Un portafoglio su misura per il settore. Oltre 30 anni di esperienza applicativa. Disponibile in tutto il mondo.

Sistemi RFID industriali

  • Aumentate la vostra efficienza con la tecnologia RFID di Pepperl+Fuchs

    Quando si implementa un sistema RFID industriale Pepperl+Fuchs nel proprio processo, si elimina la raccolta manuale dei dati, soggetta a errori. Si beneficia di una riduzione degli errori amministrativi, di una maggiore trasparenza e di notevoli vantaggi in termini di velocità.

  • Servizio e assistenza da parte degli esperti RFID

    Da oltre 30 anni Pepperl+Fuchs svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo della tecnologia RFID. Potete contare sui nostri esperti specialisti che vi supporteranno con le loro conoscenze approfondite sulle innumerevoli applicazioni RFID.

  • Soluzioni di identificazione personalizzate

    Da tutti i componenti necessari (dispositivi di lettura/scrittura, tag, unità di valutazione, cavi) a tutte le gamme di frequenza comunemente utilizzate (LF, HF, UHF), Pepperl+Fuchs offre una soluzione di sistema completa che si adatta perfettamente alle vostre esigenze specifiche.

  • Elevata compatibilità per una facile integrazione

    I componenti RFID di Pepperl+Fuchs possono essere integrati con quasi tutti i sistemi di controllo disponibili sul mercato. Le nostre unità di valutazione RFID supportano tutte le gamme di frequenza e la gestione delle nostre soluzioni RFID rimane invariata su tutte le frequenze.

NOVITÀ! Le ultime novità del nostro portfolio

Prodotti

Applicazioni

Nel campo della tecnologia RFID, Pepperl+Fuchs offre una gamma completa di componenti perfettamente compatibili tra loro, in grado di risolvere un'ampia gamma di compiti di identificazione. Scoprite di più sui possibili campi di applicazione.

Dispositivi lettura/scrittura RFID per l'identificazione dei vassoi su AMR

RFID e AGV: tre esempi di applicazioni pratiche

Che si tratti di pratici carrelli a guida automatica, piattaforme di assemblaggio su ruote o enormi trasportatori di container cisterna a guida autonoma, i veicoli a guida automatica (AGV) in tutte le possibili configurazioni sono diventati elementi indispensabili nei moderni processi di produzione. Contribuiscono a semplificare notevolmente il lavoro quotidiano, a preservare le risorse esistenti e ad accelerare considerevolmente i processi di trasporto. Si differenziano notevolmente nell'aspetto e le tecnologie che consentono ai veicoli di funzionare in modo automatico o autonomo sono molto diverse tra loro.

L'RFID è spesso utilizzato e, se applicato in modo intelligente, questo metodo di identificazione basato sulle onde radio può svolgere numerose funzioni sull'AGV. Questo articolo del blog presenta tre possibili versioni.

Dispositivi lettura/scrittura RFID con protezione contro le esplosioni che garantiscono il corretto collegamento dei tubi flessibili negli impianti di processo

RFID in aree pericolose: tre esempi dal campo

La gamma di applicazioni RFID non è affatto limitata alla produzione discreta, ma sta diventando sempre più popolare anche negli impianti di processo a causa dei requisiti sempre più estesi per la marcatura dei prodotti e delle attrezzature di lavoro. Tuttavia, spesso è necessario tenere conto dei requisiti di protezione contro le esplosioni, poiché ovunque si generino gas, vapori o polveri infiammabili, le apparecchiature elettriche rappresentano un rischio significativo per la sicurezza.

In questo articolo del blog, troverete tre esempi di applicazione che vi aiuteranno a comprendere l'uso sicuro ed efficace della tecnologia RFID in aree pericolose.

Dispositivo lettura/scrittura RFID per l'identificazione delle carrozzerie in linea di assemblaggio

Ulteriori esempi di applicazione della tecnologia RFID

La tecnologia RFID è estremamente versatile e trova applicazione in numerosi settori. Abbiamo raccolto per voi altri dieci esempi di applicazione provenienti da dieci diversi settori industriali. Lasciatevi ispirare dai casi d'uso e scoprite come la flessibilità della tecnologia RFID migliori l'affidabilità dell'identificazione e l'efficienza complessiva in una varietà di circostanze.

Visualizzazione che mostra il flusso di dati digitali in un ambiente di produzione altamente automatizzato

L'RFID alimenta l'Industria 4.0

L'RFID è un fattore chiave per le fabbriche digitali a prova di futuro nell'ottica dell'Industria 4.0: quando un prodotto è sottoposto a marcatura con un tag RFID, esso memorizza informazioni sulle fasi di produzione necessarie o sui requisiti speciali. Inoltre, può memorizzare nuove informazioni aggiuntive una volta completate le fasi di produzione. L'applicazione di tag RFID agli articoli di produzione introduce strutture dinamiche e flessibilità in tutte le aree della produzione. Per ulteriori informazioni sulle tecnologie e i prodotti per l'IIoT di Pepperl+Fuchs, vi invitiamo a consultare il nostro sito.

Soluzioni RFID

In un progetto di ricerca condotto dal Karlsruhe Institute of Technology (KIT), dodici partner provenienti dal mondo dell'industria e della scienza hanno unito le loro forze per sviluppare un sistema di trasporto flessibile. Il risultato è KARIS PRO, un veicolo autonomo attualmente in fase di sperimentazione pratica. Questo video offre una panoramica del progetto.

In questo video, forniamo approfondimenti sulle nostre soluzioni specificamente progettate per l'industria della lavorazione della carne.

Consigli di lettura: Cinque motivi per implementare la tecnologia RFID industriale nel vostro stabilimento di lavorazione della carne

Domande frequenti sull'RFID

Contattaci

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!