04/05/2026Unità di valutazione RFID IDENTControl Compact a prova di futuro per una perfetta integrazione in sistemi basati su PLC e IT
Le crescenti esigenze di trasparenza e tracciabilità nella produzione e lungo l'intera catena di approvvigionamento stanno determinando un maggiore ricorso alle tecnologie di identificazione automatica, come l'RFID. Tale trasparenza richiede una migliore integrazione tra le reti di tecnologia operativa (OT) e i sistemi IT. Inoltre, i requisiti operativi e normativi in materia di sicurezza informatica sono in costante aumento.

La nuova unità di valutazione RFID IDENTControl Compact B40 (IC-KP2-2HB40-2V1D) consente il collegamento di un massimo di due dispositivi lettura/scrittura RFID di Pepperl+Fuchs e permette l'elaborazione di tutte le frequenze RFID (LF, HF o UHF) in un unico dispositivo. L'unità di valutazione compatta supporta i comuni protocolli Ethernet industriali nonché le interfacce IIoT e può essere integrata senza soluzione di continuità in sistemi basati su PLC e IT. In quanto soluzione all'avanguardia, il dispositivo è conforme ai requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE e garantisce sicurezza a lungo termine e protezione dell'investimento attraverso lo sviluppo e gli aggiornamenti continui.
Facile integrazione tra i sistemi OT e IT
IDENTControl Compact B40 è dotato di un'interfaccia Ethernet multiprotocollo e di uno switch Ethernet integrato, che supporta i protocolli PROFINET ed EtherNet/IP. Ciò consente una facile integrazione con i controllori logici programmabili (PLC) di diversi produttori. Inoltre, un'API REST integrata facilita il collegamento con sistemi IT e IIoT di livello superiore.
Interfaccia web intuitiva e sincronizzazione automatica dell'ora
Grazie alla sua interfaccia web moderna e intuitiva, IDENTControl Compact B40 offre un elevato livello di facilità d'uso e semplifica la messa in servizio e la configurazione di tutti i parametri dei lettori/scrittori Pepperl+Fuchs IPH* (LF), IQH* (HF) e IUH* (UHF) collegati.
Rispetto ai modelli precedenti, l'unità di valutazione offre prestazioni migliorate e una maggiore velocità di elaborazione. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite il protocollo NTP/SNTP garantisce un'elevata affidabilità dei processi e, grazie a timestamp precisi, semplifica attività quali l'analisi dei guasti.
Prestazioni senza pari
L'involucro metallico compatto e completamente incapsulato è eccezionalmente robusto e consente un montaggio decentralizzato esalvaspazio in campo. Grazie al suo ampio campodi temperatura di esercizio, compreso tra -25 °C e 70 °C, e al grado di protezione IP67, l'IDENTControl Compact B40 è la soluzione ideale per tutte le comuni applicazioni industriali, sia nell'ingegneria meccanica e impiantistica, nell'industria automobilistica, nella movimentazione dei materiali o nell'industria dell'abbigliamento.

Un investimento a lungo termine
Con IDENTControl Compact B40, Pepperl+Fuchs rafforza la propria gamma di unità di valutazione compatte in conformità con i più recenti requisiti di sicurezza informatica previsti dal Cyber Resilience Act (CRA), che entrerà in vigore nel 2027. Gli aggiornamenti software possono essere facilmente eseguiti tramite l'interfaccia web di facile utilizzo. Ciò consente agli utenti di beneficiare di futuri miglioramenti e aggiornamenti di sicurezza, garantendo la sicurezza a lungo termine sia a livello IT che OT.
Caratteristiche principali dell'IDENTControl Compact B40
- Massima flessibilità: diversi protocolli Ethernet industriali e interfacce IIoT per un'integrazione perfetta nei sistemi basati su PLC e IT
- Applicabile universalmente: collegamento e analisi di tutte le frequenze RFID su un unico dispositivo (LF, HF e UHF)
- Un investimento a prova di futuro: sviluppato in conformità con i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE, garantisce la sicurezza a lungo termine dei sistemi IT e OT
- Messa in servizio rapida: funzionamento intuitivo tramite una moderna interfaccia web
- Elevata affidabilità del processo: marcatura temporale precisa grazie alla sincronizzazione automatica tramite NTP/SNTP
- Compatto e robusto: involucro metallico incapsulato a ingombro ridotto con grado di protezione IP67 per un montaggio semplice e decentralizzato sul campo
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!