Assegnazione sicura del pezzo e dell'utensile

La tecnologia RFID consente il funzionamento completamente automatizzato dei centri di lavoro CNC
L'applicazione
Le operazioni di lavorazione vengono solitamente eseguite su macchine utensili completamente automatizzate e programmate tramite CNC. Questo tipo di macchine richiede investimenti ingenti, poiché gli utensili utilizzati sono di alta qualità e, di conseguenza, costosi. Lo stesso vale per i pezzi lavorati. Un funzionamento affidabile e sicuro, con una chiara attribuzione delle responsabilità dei soggetti coinvolti, tutela l'investimento e mantiene i costi di esercizio entro i limiti previsti.
L'obiettivo
All'inizio della fase di lavorazione, è necessario assicurarsi che il pezzo venga lavorato con l'utensile corretto e secondo il programma di lavoro previsto. A tal fine, è necessario identificare in modo chiaro e sicuro l'utensile, il portapezzo, il pezzo stesso e il processo di lavorazione. L'identificazioneunivoca dei componenti contribuisce a evitare sprechi e a raggiungere un elevato livello di produttività.

La soluzione
I portapezzi e le teste utensili sono dotati di tag RFID. Questi vengono letti da dispositivi lettura/scrittura RFID presso la stazione di lavorazione. Il pannello di controllo verifica la plausibilità del processo utilizzando i dati RFID. Poiché i pezzi sono assegnati a un portapezzi specifico, il sistema rileva se il pezzo, l'utensile e il processo di lavorazione previsto sono compatibili tra loro. In questo modo si garantisce la corretta assegnazione. Per l'ambiente metallico e le condizioni generalmente ristrette sono disponibili teste di lettura/scrittura compatte, tag con nucleoin ferrite e l'unità di valutazione IDENTControl Compact.
Caratteristiche tecniche
Dispositivo di lettura/scrittura IPH-L2-V1 per il rilevamento del portapezzi
- Alloggiamento con possibilità di allineamento variabile
- 4 LED doppi agli angoli
- Grado di protezione
Dispositivo di lettura/scrittura IP67 IPH-18GM-V1 per il rilevamento dei pezzi
- Filettatura M18 x 1
- Collegamento tramite spina V1 (M12 x 1)
- Grado di protezione IP67
Unità di valutazione IDENTControl Compact
- Supporta i principali protocolli Ethernet industriali e le interfacce IIoT
- Collegamento in loop di rete tramite switch integrato a 2 porte
- È possibile collegare fino a due dispositivi di lettura/scrittura
- La sincronizzazione automatica dell'ora tramite il protocollo NTP/SNTP garantisce un'elevata affidabilità del processo
Transponder di vario tipo
- Tag di lettura/scrittura senza batteria
- Per un montaggio completamente a filo su metallo
I vantaggi
L'identificazione affidabile tramite il sistema RFID consente un funzionamento sia completamente automatizzato che sicuro dei macchinari CNC. Le teste di lettura progettate per questa applicazione possono essere installate direttamente in ambienti metallici. In combinazione con i tag con nucleo in ferrite, garantiscono un funzionamento sicuro anche in condizioni ambientali difficili. I dati RFID possono essere utilizzati per la gestione delle risorse e Predictive Maintenance. Il tag è in grado di memorizzare dati relativi al processo, come ad esempio il tempo di funzionamento dell'utensile. È possibile effettuare, secondo necessità, la riaffilatura mirata o la sostituzione di singoli utensili. L’unità di valutazione IDENTControl Compact è tanto robusta quanto affidabile e consente una facile integrazione nei controllori logici programmabili (PLC) di vari produttori. Sono disponibili interfacce Ethernet industriale e IIoT comuni per il collegamento a sistemi basati su PLC e IT.
In breve
- Identificazione univoca dei pezzi e degli utensili
- Assegnazione affidabile del programma di lavorazione
- Funzionamento sicuro e completamente automatizzato dei macchinari CNC
- Prevenzione degli sprechi, salvaguardia della produttività
- Sistema robusto e compatto
- Esente da usura e non richiede manutenzione
- I dati possono essere utilizzati per la gestione patrimoniale
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!